Elektronički programski upuštač, MCI 30 I-O
037N0070
Napon svitka [V] DC: 24 - 480, Napon napajanja[V] AC: 400, Upravljane faze: 2
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
037N0070
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Fiksna postavka | Ne |
| Funkcija | POMOĆNI KONTAKT |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Maks. opterećenje (premosnica) [A] | 30 A |
| Maks. opterećenje [A] | 25 A |
| Material Description | MCI 30, motor controller w. aux. contact |
| Napon napajanja[V] AC | 400 V |
| Napon svitka [V] DC [maks.] | 480 V |
| Napon svitka [V] DC [min.] | 24 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napon svitkapri 50/60 Hz [maks.] | 480 V |
| Napon svitkapri 50/60 Hz [min.] | 24 V |
| Naziv datoteke UL certifikata | E198251 |
| Naziv proizvoda | Elektronički programski upuštač |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pokretači motori i kontaktori |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Upravljane faze | 2 |
| Vrsta proizvoda | MCI 30 I-O |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.15 Kilogram |
| Neto težina | 1.15 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 2.933 Liter |
| EAN/UPC | 5702423134687 |