Danfoss logo
Contactor, CI 30_037H404113, 037H404117, 037H404123

Sklopnik, CI 25

037H405132

Glavni kontakti: 3, AC-1 opterećenje Ith, otvoreno: 40, Napon svitkapri 50 Hz: 220 - 230, Napon svitkapri 60 Hz: 220

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
AC-1 opterećenje Ith, otvoreno40.0 A
AC-1 opterećenje Ithe, zatvoreno25.0 A
AC-3 opterećenje Ie25.0 A
AC-3 snaga pri 380 – 690 V11.0 kW
AC-3 snagapri 220 – 240 V5.5 kW
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Glavni kontakti3
Isti proizvod037H0051
Količina po obliku pakiranja25 pc
Maks. br. dodatnih pom. kont.4
Material DescriptionCI 25 Kontaktor 5.5KW@220-240V I/25
Karakteristike
Vrijednost
Napon svitkapri 50 Hz [min.]220 V
Napon svitkapri 60 Hz220 V
Naponsvitka pri50 Hz [maks.]230 V
Naziv datoteke UL certifikataE63581
Naziv proizvodaSklopnik
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPokretači motori i kontaktori
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaCI 25

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.341 Kilogram
Neto težina0.333 Kilogram
Volumen0.45 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423002641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm