Danfoss logo
Contactor CI 5

Sklopnik, CI 5-12

037H350732

Glavni kontakti: 3, AC-1 opterećenje Ith, otvoreno: 20, Napon svitkapri 60 Hz: 230
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
AC-1 opterećenje Ith, otvoreno20.0 A
AC-1 opterećenje Ithe, zatvoreno16.0 A
AC-3 opterećenje Ie11.5 A
AC-3 snaga pri 380 – 500 V5.5 kW
AC-3 snagapri 220 – 240 V3.0 kW
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Glavni kontakti3
Količina po obliku pakiranja5 pc
Maks. br. dodatnih pom. kont.4
Material DescriptionCI 4-12 10 Contactor 12A, 220-230/50-60
Karakteristike
Vrijednost
Napon svitka [V] DC230 V
Napon svitkapri 60 Hz230 V
Naziv datoteke UL certifikataE63581
Naziv proizvodaSklopnik
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPokretači motori i kontaktori
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ugrađeni pom. NO kontakti1
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaCI 5-12

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.164 Kilogram
Neto težina0.152 Kilogram
Volumen0.164 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423265923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm