Sklopnik, CI 37
037H005632
Glavni kontakti: 3, AC-1 opterećenje Ith, otvoreno: 80, Napon svitkapri 50 Hz: 220 - 230, Napon svitkapri 60 Hz: 220
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
037H005632
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| AC-1 opterećenje Ith, otvoreno | 80.0 A |
| AC-1 opterećenje Ithe, zatvoreno | 63.0 A |
| AC-3 opterećenje Ie | 37.0 A |
| AC-3 snaga pri 380 – 690 V | 18.5 kW |
| AC-3 snagapri 220 – 240 V | 10.0 kW |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Glavni kontakti | 3 |
| Isti proizvod | 037H005632 |
| Količina po obliku pakiranja | 18 pc |
| Maks. br. dodatnih pom. kont. | 4 |
| Material Description | CI 37 cont. 37A, 220-230/50 220/60 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napon svitkapri 50 Hz [min.] | 220 V |
| Napon svitkapri 60 Hz | 220 V |
| Naponsvitka pri50 Hz [maks.] | 230 V |
| Naziv datoteke UL certifikata | E63581 |
| Naziv proizvoda | Sklopnik |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pokretači motori i kontaktori |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta proizvoda | CI 37 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.81 Kilogram |
| Neto težina | 0.764 Kilogram |
| Volumen | 1.13 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423053278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |