Danfoss logo
-product-details

034Z5003

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Internal conn. Male/FemaleFemale
Karakteristika protokaLinearno
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kompatibilnost lubrikanataPOE
Koračni način rada1-2 pobuda (polukorak)2-2 pobuda (puni korak)
Maks. propuštanje [cm³/min]210 cm³/min
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psig]508 psig
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 024 I/10
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psig]508 psig
Naziv programa dijelovaMDL EX024
Naziv proizvodaExpansion module
Nazivni kapacitet R134a [kW]12.86 kW
Nazivni kapacitet R134a [TR]3.66 TR
Nazivni kapacitet R32 [kW]30.30 kW
Nazivni kapacitet R32 [TR]8.62 TR
Nazivni kapacitet R410A [kW]20.52 kW
Nazivni kapacitet R410A [TR]5.83 TR
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Opcija ručnog rukovanjaAST-G servisni upravljačRučna zavojnica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR134aR290R32R410A
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-22 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature pohrane [°C] [maks.]70 °C
Raspon temperature pohrane [°C] [min.]-30 °C
Raspon temperature pohrane [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature pohrane [°F] [min.]-22 °F
Rated capacity R1234yf [kW]9.43 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.68 TR
Rated capacity R290 [kW]17.87 kW
Rated capacity R290 [TR]5.08 TR
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]95 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaModuli i sklopovi
Smjer protokaDvosmjerni
Temperatura radne tvari [°C] [maks.]85 °C
Temperatura radne tvari [°C] [min.]-30 °C
Temperatura radne tvari [°F] [maks.]185 °F
Temperatura radne tvari [°F] [min.]-22 °F
Ukupni broj koraka480 (polukoraci)
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Vanjski priključci, muški/ženskiMUŠKI
Veličina sapnice [mm]2.40 mm
Veličina unutarnjeg priključka28
Veličina vanjskog priključka24
Ventil otvoren, impulsi pri normalnom protoku55 ± 16 steps
Ventil otvoren, impulsi pri obrnutom protoku55 ± 16 steps
Vrsta motoraKoračni motor s trajnim magnetom
Vrsta proizvodaMDL EX024
Vrsta unutarnjeg priključkaProTight metric thread
Vrsta vanjskog priključkaProTight metric thread