034Z5001
034Z5001
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Karakteristika protoka | Linearno |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | POE |
| Koračni način rada | 1-2 pobuda (polukorak)2-2 pobuda (puni korak) |
| Maks. propuštanje [cm³/min] | 210 cm³/min |
| Maks. radni tlak [bar] | 35.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 508 psig |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 017 I/10 |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 508 psig |
| Naziv programa dijelova | MDL EX017 |
| Naziv proizvoda | Expansion module |
| Nazivni kapacitet R134a [kW] | 8.14 kW |
| Nazivni kapacitet R134a [TR] | 2.21 TR |
| Nazivni kapacitet R32 [kW] | 18.77 kW |
| Nazivni kapacitet R32 [TR] | 5.34 TR |
| Nazivni kapacitet R410A [kW] | 12.70 kW |
| Nazivni kapacitet R410A [TR] | 3.61 TR |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Opcija ručnog rukovanja | AST-G servisni upravljačRučna zavojnica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR134aR290R32R410A |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -22 °F |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature pohrane [°C] [maks.] | 70 °C |
| Raspon temperature pohrane [°C] [min.] | -30 °C |
| Raspon temperature pohrane [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature pohrane [°F] [min.] | -22 °F |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 5.95 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 1.69 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 11.18 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 3.18 TR |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.] | 95 % RH |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Moduli i sklopovi |
| Smjer protoka | Dvosmjerni |
| Temperatura radne tvari [°C] [maks.] | 85 °C |
| Temperatura radne tvari [°C] [min.] | -30 °C |
| Temperatura radne tvari [°F] [maks.] | 185 °F |
| Temperatura radne tvari [°F] [min.] | -22 °F |
| Ukupni broj koraka | 480 (polukoraci) |
| Uvjeti naz. kapaciteta [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Vanjski priključci, muški/ženski | MUŠKI |
| Veličina sapnice [mm] | 1.65 mm |
| Veličina unutarnjeg priključka | 28 |
| Veličina vanjskog priključka | 24 |
| Ventil otvoren, impulsi pri normalnom protoku | 55 ± 16 steps |
| Ventil otvoren, impulsi pri obrnutom protoku | 55 ± 16 steps |
| Vrsta motora | Koračni motor s trajnim magnetom |
| Vrsta proizvoda | MDL EX017 |
| Vrsta unutarnjeg priključka | ProTight metric thread |
| Vrsta vanjskog priključka | ProTight metric thread |