Danfoss logo
-product-details

034L0027

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcionalnoNe
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno iznutra
Kapacitet sapnice [kW]2.56 kW
Kapacitet sapnice [TR]0.73 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja36 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionAXV I injection valve I/36
Materijal spojaBimetal: čelik/bakar
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Naziv proizvodaAutomatic expansion valve
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US LISTEDUA
Pokazivač smjera protokaLaserski ugravirana strelica za 1 smjer
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
Raspon tlaka [bar] [Max.]3.20 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.50 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]46.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]7.00 psi
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaJedan protok
Spring type3
Tvornička postavka [psig]60.7 psig
Veličina izlaza [mm]12.00 mm
Veličina sapnice05
Veličina ulaza [mm]10.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine2
Vrsta proizvodaAXV 05I3
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina210 Gram
Neto težina179 Gram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255293705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm