034G4592
034G4592
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Količina po obliku pakiranja | 60 pc |
| Maks. okretni moment [Nm] | 120 Nm |
| Maks. radni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 711 psig |
| Material Description | Brazing conn, female M28, 3/4 in I/60 |
| Materijal spoja | Nehrđajući čelik |
| Naziv proizvoda | Adapter |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 120 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radna temperatura [°C] [Min.] | -30 °C |
| Radna temperatura [°F] [Max.] | 248 °F |
| Radna temperatura [°F] [min.] | -22 °F |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Dodatni pribor |
| Veličina unutarnjeg priključka | 28 |
| Veličina vanjskog priključka | 3/4 mm |
| Vrsta proizvoda | PSA |
| Vrsta unutarnjeg priključka | ProTight metric thread |
| Vrsta vanjskog priključka | Solder, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 64.6 Gram |
| Neto težina | 64.6 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162984437 |
| Proposition 65 | Cancer |