Danfoss logo
Connector ass'y, male M24, 3/4''x10

034G4564

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Internal conn. Male/FemaleMale
Količina po obliku pakiranja60 pc
Maks. okretni moment [Nm]72 Nm
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 3/4 inch I/60
Materijal spojaNehrđajući čelik
Naziv proizvodaAdapter
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radna temperatura [°C] [Max.]120 °C
Karakteristike
Vrijednost
Radna temperatura [°C] [Min.]-30 °C
Radna temperatura [°F] [Max.]248 °F
Radna temperatura [°F] [min.]-22 °F
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatni pribor
Veličina unutarnjeg priključka24
Veličina vanjskog priključka3/4 mm
Vrsta proizvodaPSA
Vrsta unutarnjeg priključkaProTight metric thread
Vrsta vanjskog priključkaSolder, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina67.8 Gram
Neto težina67.8 Gram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162982501
Proposition 65Cancer