Danfoss logo
Electric expansion valve, EVRP 1.4 032F4011

032F8019

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.3
Cv vrijednost [gal/min]0.144 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcijaNC
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja18 pc
Kompatibilnost lubrikanataABMOPAGPAOPOEPVE
Kv vrijednost [m³/h]0.125 m³/h
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]400 psig
Material DescriptionEVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18
MaxOPD [bar] 10 W AC21 bar
MinODP [bar]0.000 bar
MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi]Gas
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACUA
Opcija ručnog rukovanjaNe
Oznaka vrsteElektromagnetski ventil, lem
Pribor proizvodaNe
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A
Raspon temperature medija [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]0 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]32 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445
SCIP dossier product nameEVRP
Skupina proizvodaMagnetski ventili
SmjerBočni
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]13.5 mm
SvitakNe
Temperatura okolišaPogledajte tehnički list
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina sapnice [mm]2.00 mm
Veličina ulaza [in]3/8 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODM
Vrsta proizvodaEVRPH 2.0
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.262 Kilogram
Neto težina0.262 Kilogram
Volumen1.112 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428307406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm