Plate, S110/PL.04 304 TL 1234R/L S.L
030U0384
Connection: DN150, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U0384
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Debljina [mm] | 0.4 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S110/PL.04 304 TL 1234R/L S.L |
| Model | S110/PL.04 304 TL 1234R/L S.L |
| Naziv proizvoda | Spare part |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Priključak | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | Plate |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.72 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 3.72 Kilogram |