Plate, S86/PL.04 304 TS 1234R/L S.L
030U0265
Connection: DN150, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U0265
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Debljina [mm] | 0.4 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S86 PL. 0,4 AISI 304 TS 1234R/L SL |
| Model | S86/PL.04 304 TS 1234R/L S.L |
| Naziv proizvoda | Spare part |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Priključak | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | Plate |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.83 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 2.83 Kilogram |