027X5075
027X5075
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | CVP-L |
| Dimenzija priključka [in] | 1 in |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | ICF SS 25-6-42S10-STD |
| Naziv proizvoda | Ventilska stanica |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Upravljačko rješenje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Smjer | Ravno |
| Standard spoja | ASME B 16.11 |
| Vrsta proizvoda | ICF SS 25-6-42S10 |
| Vrsta spoja | Utični spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 28.466 Kilogram |
| Neto težina | 27.367 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 65.121 Liter |