Danfoss logo
-product-details

027X0012

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiICAD600B+CAP+2X Cables
Dimenzija priključka [in]3/4 in
Duljina kabela [in]393.00 in
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICF 20-6-5A33, 3/4" SW, W/ICAD+CAP+CABLE
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
Product lineIndustrial Refrigeration
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Vrsta proizvodaICF 20-6-5A33
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm