Rezervni dio, ICF SS 20 - 40, Kontrolno staklo SS
027L4821
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICF SS 20 - 40, Oznaka vrste: Kontrolno staklo SS
027L4821
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 3/8 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 21 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Za bočne priključke |
| Material Description | Sight glass SS 3/8 NPT |
| Naziv proizvoda | Sight glass module |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Kontrolno staklo SS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICF accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICF SS 20 - 40 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
| Vrsta spoja | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 97.04 Gram |
| Neto težina | 91.75 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.073 Liter |
| EAN/UPC | 5702428649216 |