Danfoss logo
-product-details

027L3644

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 in
FunkcionalnoICF rezervni dijelovi
KategorijaII
Količina bočnih otvora [pC]4 pc
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-108D1
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Modul 1Zaporni ventil
Modul 2Modul za odleđivanje
Modul 3Gornji pokrov za prekrivanje
Modul 4Zaporni ventil
Naziv datoteke UL certifikataVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEACTÜVUAUL
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
OpremaČep
Karakteristike
Vrijednost
Položaj bočnog otvoraP2-P3-P5-P6
Površinski premazZnCr04
Pribor proizvodaICF dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Raspon temperature [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-60 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Veličina priključka [mm]25 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta modula 1ICFS SS 20
Vrsta modula 2ICFD 20
Vrsta modula 3ICFB SS 20
Vrsta modula 4ICFS SS 20
Vrsta proizvodaICF SS 20-4-108D1
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina15.362 Kilogram
Neto težina12.72 Kilogram
Volumen65.121 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255219668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm