Danfoss logo
-product-details

027L0017

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 1/4 in
FunkcionalnoICF rezervni dijelovi
KategorijaII
Količina bočnih otvora [pC]6 pc
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S15
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Modul 1Zaporni ventil
Modul 2Filtar
Modul 3Elektromagnetski ventil
Modul 4Nepovratni ventil
Modul 5Gornji pokrov za prekrivanje
Modul 6Zaporni ventil
Naziv datoteke UL certifikataVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEUAUL
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
OpremaČep
Karakteristike
Vrijednost
Položaj bočnog otvoraP2-P4-P5-P7-P9-P10
Površinski premazZnCr04
Pribor proizvodaICF dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Raspon temperature [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-60 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Veličina priključka [mm]32 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta modula 1ICFS SS 25
Vrsta modula 2ICFF SS 25
Vrsta modula 3ICFG SS 25-15
Vrsta modula 4ICFC SS 25
Vrsta modula 5ICFB 25
Vrsta modula 6ICFS SS 25
Vrsta proizvodaICF SS 25-6-42S15
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina27 Kilogram
Neto težina26 Kilogram
Volumen65.121 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255233077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm