Funkcijski modul, ICS 80
027H8201
Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 98.6, Kv vrijednost [m³/h]: 85, Upotrebljava se za proizvod: ICV 65
027H8201
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] | 98.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | BrtvaO-rings |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | ICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 85.000 m³/h |
| Material Description | ICS 80 Insert servo |
| Naziv programa dijelova | ICS |
| Naziv proizvoda | Funkcijski modul |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis proizvoda | Funkcijski modul |
| Pribor proizvoda | ICM / ICS / ICLX dodatni pribor |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICV 65 |
| Vrsta | ICV Flexline |
| Vrsta proizvoda | ICS 80 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.626 Kilogram |
| Neto težina | 2.46 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 5.187 Liter |
| EAN/UPC | 5702428971003 |