Funkcijski modul, ICLX 65
027H6204
Funkcijski modul, Upotrebljava se za proizvod: ICV 65, Kv vrijednost [m³/h]: 82
027H6204
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cv vrijednost [gal/min] | 95.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | ICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | S gornjim sklopom |
| Konfiguracija otvaranja | 1 položaj (dodatna postavka)2 položaja (zadano) |
| Korak 1, stupanj otvaranja (~) [%] | 10 % RH |
| Korak 2 pokretanje | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Kv vrijednost [m³/h] | 82.000 m³/h |
| Material Description | Ventil ICLX 65 funkcionalni modul |
| Naziv programa dijelova | ICLX |
| Naziv proizvoda | Funkcijski modul |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opcija ručnog rukovanja | Vreteno za ručno otvaranje |
| Opis | Function module |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Funkcijski modul |
| Pribor proizvoda | ICM / ICS / ICLX dodatni pribor |
| Priključak vanjskog pilotnog ventila | Spojnica za zavarivanje (priključak P2) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rad ventila | Elektromagnetski |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf |
| SCIP dossier product name | ICLX 32-65 Function module |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Sustav pogona | 2 modula EVM pilotnog elektromag. ventila |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Upotrebljava se za proizvod | ICV 65 |
| Vrsta | ICV Flexline |
| Vrsta proizvoda | ICLX 65 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10.986 Kilogram |
| Neto težina | 6.745 Kilogram |
| Volumen | 20.671 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |