Danfoss logo
ICS 25 function module

Funkcijski modul, ICS 65

027H6200

Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 81.2, Kv vrijednost [m³/h]: 70, Upotrebljava se za proizvod: ICF 65-3; ICV 65

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]81.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiBrtvaO-rings
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoICS / ICSH spare parts
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]70.000 m³/h
Material DescriptionICS 65 servo insert
NapomeneUGRAĐENI FUNKCIJSKI MODUL
Naziv programa dijelovaICS
Naziv proizvodaFunkcijski modul
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaFunkcijski modul
Pribor proizvodaICS / ICSH accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
Spare part (EF013237)TRUE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodICF 65-3ICV 65
VrstaICV Flexline
Vrsta proizvodaICS 65

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.816 Kilogram
Neto težina2.46 Kilogram
Volumen4.976 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428231657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm