Funkcijski modul, ICSE 40
027H4210
Funkcijski modul, Upotrebljava se za proizvod: ICV 40, Kv vrijednost [m³/h]: 27
027H4210
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] | 31.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Material Description | ICSE Insert servo DN40 |
| Naziv proizvoda | Funkcijski modul |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Funkcijski modul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICV 40 |
| Vrsta proizvoda | ICSE 40 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.23 Kilogram |
| Neto težina | 1.225 Kilogram |
| Volumen | 3.329 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |