Danfoss logo
2-step solenoid valve ICLX - top part

Funkcijski modul, ICLX 32

027H3204

Funkcijski modul, Upotrebljava se za proizvod: ICV 32, Kv vrijednost [m³/h]: 22

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv vrijednost [gal/min]25.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi
Količina po obliku pakiranja1 pc
Komentari o upotrebi za proizvodS gornjim sklopom
Konfiguracija otvaranja1 položaj (dodatna postavka)2 položaja (zadano)
Korak 1, stupanj otvaranja (~) [%]10 % RH
Korak 2 pokretanjeDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Kv vrijednost [m³/h]22.000 m³/h
Material DescriptionVentil ICLX 32 funkcionalni modul
Naziv programa dijelovaICLX
Naziv proizvodaFunkcijski modul
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opcija ručnog rukovanjaVreteno za ručno otvaranje
OpisFunction module
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaFunkcijski modul
Pribor proizvodaICM / ICS / ICLX dodatni pribor
Priključak vanjskog pilotnog ventilaSpojnica za zavarivanje (priključak P2)
Product lineIndustrial Refrigeration
Rad ventilaElektromagnetski
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf
SCIP dossier product nameICLX 32-65 Function module
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
Spare part (EF013237)TRUE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona2 modula EVM pilotnog elektromag. ventila
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodICV 32
VrstaICV Flexline
Vrsta proizvodaICLX 32

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina5.906 Kilogram
Neto težina2.764 Kilogram
Volumen8.68 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428483155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm