Funkcijski modul, ICSE 25-10
027H2211
Funkcijski modul, Upotrebljava se za proizvod: ICV 25, Kv vrijednost [m³/h]: 1.7
027H2211
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] | 2.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 1.700 m³/h |
| Material Description | ICSE Insert servo DN25-10 |
| Naziv proizvoda | Funkcijski modul |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Funkcijski modul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICV 25 |
| Vrsta proizvoda | ICSE 25-10 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.46 Kilogram |
| Neto težina | 0.42 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1.264 Liter |
| EAN/UPC | 5702428403528 |