Danfoss logo
ICS 25 function module

Funkcijski modul, ICSE 25-5

027H2210

Funkcijski modul, Upotrebljava se za proizvod: ICV 25, Kv vrijednost [m³/h]: 8

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]9.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]8.000 m³/h
Material DescriptionICSE Insert servo DN25-5
Naziv proizvodaFunkcijski modul
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaFunkcijski modul
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1270R170R290R600R600aRE170
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodICV 25
Vrsta proizvodaICSE 25-5

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.542 Kilogram
Neto težina0.496 Kilogram
Volumen1.197 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428403511
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm