Funkcijski modul, ICS 25-15
027H2203
Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 7, Kv vrijednost [m³/h]: 6, Upotrebljava se za proizvod: ICV 25
027H2203
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] | 7.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | BrtvaO-rings |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | ICS / ICSH spare parts |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Material Description | ICS 25-15 Insert servo |
| Naziv programa dijelova | ICS |
| Naziv proizvoda | Funkcijski modul |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Funkcijski modul |
| Pribor proizvoda | ICS / ICSH accessories |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Upotrebljava se za proizvod | ICV 25 |
| Vrsta | ICV Flexline |
| Vrsta proizvoda | ICS 25-15 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.544 Kilogram |
| Neto težina | 0.502 Kilogram |
| Volumen | 1.159 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |