027H0678
027H0678
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Slijepi čepVijci |
| Funkcionalno | ICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi |
| Gornji pokrov | 3 funkcijska modula |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Konfiguracija priključka pilotnog ventila | P: paralelni priključakSI-SII: Serijski priključak |
| Material Description | ICS SS 25 Top cover 3 pilots |
| Materijal tijela | Nehrđajući čelik |
| Naziv programa dijelova | ICS |
| Naziv proizvoda | Gornji pokrov |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Pribor proizvoda | ICM / ICS / ICLX dodatni pribor |
| Priključak mjerača tlaka | Unut. navoj sa slijepim čepom |
| Priključak vanjskog pilotnog ventila | Spojnica (priključak P2) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Upotrebljava se za proizvod | ICV 25 |
| Vrsta | ICV Flexline |
| Vrsta proizvoda | ICS3 SS 25 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.48 Kilogram |
| Neto težina | 2.088 Kilogram |
| Volumen | 3.24 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |