Danfoss logo
Funkcijski modul, ICME 40-A, Čelik-product-details

Funkcijski modul, ICME 40-A, Čelik

027H0530

Opis proizvoda: Funkcijski modul, Kv vrijednost [m³/h]: 15, Dijelovi priloženi: Brtva/O-prsten; Vijci/O-prsten, Upotrebljava se za proizvod: ICV 40

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost [gal/min]17.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiVijci/O-prstenBrtva/O-prsten
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi
Količina po obliku pakiranja1 pc
Komentari o upotrebi za proizvodS gornjim sklopom
Kv vrijednost [m³/h]15.000 m³/h
Material DescriptionICME 40A Function module
Materijal tijelaČelik
Naziv programa dijelovaICM
Naziv proizvodaFunkcijski modul
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opcija ručnog rukovanjaPutem ICAD postavkePutem višenamjenskog alata
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaFunkcijski modul
Pribor proizvodaICAD priborICM / ICS / ICLX dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rad ventilaMotorni
Rashladno sredstvoR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Sustav pogonaICAD motor, magnetska spojka
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodICV 40
Veličina izlaznog priključka [mm]40.0 mm
Vrijeme otvaranja / zatvaranja [s]10 s
VrstaICV Flexline
Vrsta proizvodaICME 40-A

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.582 Kilogram
Neto težina3.26 Kilogram
Volumen8.68 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255241065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm