Danfoss logo
-product-details

027H0526

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost [gal/min]10.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiVijci/O-prstenBrtva/O-prsten
FunkcionalnoICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi
Količina po obliku pakiranja1 pc
Komentari o upotrebi za proizvodS gornjim sklopom
Kv vrijednost [m³/h]9.000 m³/h
Material DescriptionICME 32A Function module
Materijal tijelaČelik
Naziv programa dijelovaICM
Naziv proizvodaFunkcijski modul
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opcija ručnog rukovanjaPutem ICAD postavkePutem višenamjenskog alata
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaFunkcijski modul
Pribor proizvodaICAD priborICM / ICS / ICLX dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rad ventilaMotorni
Rashladno sredstvoR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
Sustav pogonaICAD motor, magnetska spojka
Upotrebljava se za proizvodICV 32
Veličina izlaznog priključka [mm]32.0 mm
Vrijeme otvaranja / zatvaranja [s]8 s
VrstaICV Flexline
Vrsta proizvodaICME 32-A

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.84 Kilogram
Neto težina2.6 Kilogram
Volumen3.462 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255241041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm