Funkcijski modul, ICME 20-B66, Čelik
027H0383
Opis proizvoda: Funkcijski modul, Kv vrijednost [m³/h]: 1.6, Dijelovi priloženi: Brtva/O-prsten; Vijci/O-prsten, Upotrebljava se za proizvod: ICV 20
027H0383
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Cv vrijednost [gal/min] | 1.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Vijci/O-prstenBrtva/O-prsten |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | ICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | S gornjim sklopom |
| Kv vrijednost [m³/h] | 1.600 m³/h |
| Material Description | ICME 20 B66 Function module |
| Materijal tijela | Čelik |
| Naziv programa dijelova | ICM |
| Naziv proizvoda | Funkcijski modul |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opcija ručnog rukovanja | Putem ICAD postavkePutem višenamjenskog alata |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Funkcijski modul |
| Pribor proizvoda | ICAD priborICM / ICS / ICLX dodatni pribor |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rad ventila | Motorni |
| Rashladno sredstvo | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Sustav pogona | ICAD motor, magnetska spojka |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICV 20 |
| Veličina ulaznog priključka [mm] | 20.00 mm |
| Vrijeme otvaranja / zatvaranja [s] | 3 s |
| Vrsta | ICV Flexline |
| Vrsta proizvoda | ICME 20-B66 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.338 Kilogram |
| Neto težina | 1.211 Kilogram |
| Volumen | 3.686 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255240952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |