Grease, Servisni kit, Više pakiranja, 25 pc
027H0357
Vrsta proizvoda: Servisni kit
027H0357
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 25 pc |
| Material Description | ICAD 1200A/ICM Grease/EPDM kit |
| Naziv proizvoda | Grease |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICAD spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICAD 1200AICAD 600A-TSICM 40-150ICMTS |
| Vrsta proizvoda | Servisni kit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.034 Kilogram |
| Neto težina | 0.024 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.231 Liter |
| EAN/UPC | 5715162147900 |