Danfoss logo
Funkcijski modul, ICME 20-B, Čelik-product-details

Funkcijski modul, ICME 20-B, Čelik

027H0276

Opis proizvoda: Funkcijski modul, Kv vrijednost [m³/h]: 2.4, Dijelovi priloženi: Brtva/O-prsten; Vijci/O-prsten, Upotrebljava se za proizvod: ICV 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost [gal/min]2.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiVijci/O-prstenBrtva/O-prsten
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi
Količina po obliku pakiranja1 pc
Komentari o upotrebi za proizvodS gornjim sklopom
Kv vrijednost [m³/h]2.400 m³/h
Material DescriptionICME 20 B Function module
Materijal tijelaČelik
Naziv programa dijelovaICM
Naziv proizvodaFunkcijski modul
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opcija ručnog rukovanjaPutem ICAD postavkePutem višenamjenskog alata
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaFunkcijski modul
Pribor proizvodaICAD priborICM / ICS / ICLX dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rad ventilaMotorni
Rashladno sredstvoR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Sustav pogonaICAD motor, magnetska spojka
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodICV 20
Veličina izlaznog priključka [mm]20.0 mm
Vrijeme otvaranja / zatvaranja [s]3 s
VrstaICV Flexline
Vrsta proizvodaICME 20-B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.344 Kilogram
Neto težina1.308 Kilogram
Volumen3.413 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255240983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm