Danfoss logo
DCRE Filter 0485s Assy.

Filtar-sušač, kućište, DCRE

023U7608

Materijal spoja: Bakar, Veličina priključka - lem [mm]: 16

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj jezgri1
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi1 pokrov2 brtve od flisa8 vijaka
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoDCR rezervni dijelovi
KategorijaArt. 4, par. 3
Kodni broj jezgre48 cu.in.
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. radni tlak [bar]50.0 bar
Maks. radni tlak [psig]725 psig
Material DescriptionDCRE Filter 0485s Assy.
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaČelik
Naziv datoteke UL certifikataSA6398
Naziv programa dijelovaDCRE
Naziv proizvodaFiltar-sušač, kućište
Neto obujam [foz SAD]29.75 Fluid Ounce US
Neto obujam [l]0.880 L
NosačNe
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Obujam oplata [foz SAD]29.75 Fluid Ounce US
Karakteristike
Vrijednost
Obujam oplata [l]0.88 L
Opis proizvodaFiltar-sušač radne tvari
Oznaka vrsteDCRE 0485s
Pokazivač smjera protokaNaljepnica s ispisanom strelicom za 1 smjer
PoklopacPriključak
Pribor proizvodaDCR dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR1234ze(E)R516A
Rashladno sredstvoR290R32
Raspon temperature [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]160 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFiltar sušači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka - lem [mm]16.00 mm
Veličina priključka - lem[in]5/8 in
VrstaELIMINATOR
Vrsta kapljevine2
Vrsta proizvodaDCRE
Vrsta spojaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.3 Kilogram
Neto težina5.92 Kilogram
Volumen12.585 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428654302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm