Filtar-sušač, kućište, DCRE
023U7607
Materijal spoja: Bakar
023U7607
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj jezgri | 1 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 1 pokrov2 brtve od flisa8 vijaka |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | DCR rezervni dijelovi |
| Kap. kapljevine [Kw] | R1234yf: 116.9R32: 245.9R444B: 187.4R452B: 204.9R454B: 209.8 |
| Kap. kapljevine [TR] | R1234yf: 33.2R32: 69.9R444B: 53.3R452B: 58.3R454B: 59.7 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Kodni broj jezgre | 48 cu.in. |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Maks. radni tlak [bar] | 50.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 725 psig |
| Material Description | DCRE Filter 0489s Assy |
| Materijal spoja | Bakar |
| Materijal tijela | Čelik |
| Naziv programa dijelova | DCRE |
| Naziv proizvoda | Filtar-sušač, kućište |
| Neto obujam [foz SAD] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Neto obujam [l] | 0.880 L |
| Nosač | Ne |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Obujam oplata [foz SAD] | 29.75 Fluid Ounce US |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Obujam oplata [l] | 0.88 L |
| Opis proizvoda | Filtar-sušač radne tvari |
| Oznaka vrste | DCRE 0489s |
| Pokazivač smjera protoka | Naljepnica s ispisanom strelicom za 1 smjer |
| Poklopac | Priključak |
| Pribor proizvoda | DCR dodatni pribor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R1234ze(E)R516A |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 160 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Filtar sušači |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [IMP] | DELTA-TLAK = 1 PSItliq= 86°Ftvap=5°F |
| Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [SI] | Delta-tlak = 0,07 baratliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Veličina priključka - lem[in] | 1 1/8 in |
| Vrsta | ELIMINATOR |
| Vrsta kapljevine | 2 |
| Vrsta proizvoda | DCRE |
| Vrsta spoja | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.399 Kilogram |
| Neto težina | 6.374 Kilogram |
| Volumen | 11.811 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428652780 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |