Rezervni dio, DCR, 48-F
023U1921
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: DCR, Oznaka vrste: 48-F, Filtar-sušač, hvatač nečistoća
023U1921
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Brtva uključena | Da |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Brtva od flisaBrtva |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kodni broj jezgre | 48 cu.in. |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Material Description | 48-F Strainer Insert |
| Naziv programa dijelova | DCR |
| Naziv proizvoda | Filtar-sušač, hvatač nečistoća |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | 48-F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R1234ze(E)R134aR513AR515AR516A |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513AR600R744 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Filtar sušači |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | DCR |
| Vrsta | ELIMINATOR |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.397 Kilogram |
| Neto težina | 0.278 Kilogram |
| Volumen | 2.811 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428004855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |