020C5308
020C5308
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 4 vijka1 Spacer2 o-rings4 plane Washers4 spring washers |
| Dimenzija priključka [in] | 3 1/8 in |
| Količina po obliku pakiranja | 4 pc |
| Material Description | OFC Spacer kit |
| Naziv proizvoda | Distance piece |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Spacer |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Check valve accessories |
| Specif. materijala | Čelik |
| Upotrebljava se za proizvod | OFC 80BC |
| Veličina priključka [mm] | 80 mm |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.562 Kilogram |
| Neto težina | 2.489 Kilogram |
| Volumen | 2.236 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053811 |
| Proposition 65 | No significant risk |