020-5081
020-5081
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 1 prirubnica |
| Dimenzija priključka [in] | 1 3/8 in |
| Izgled prirubnice | Žlijeb |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | 1 side port |
| Material Description | OFC 80 staging port flange |
| Naziv proizvoda | Flange |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oblik prirubnice | Ovalno |
| Oznaka vrste | Flange |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP dossier product name | OFC |
| Skupina proizvoda | Check valve accessories |
| Specif. materijala | Mjed |
| Standard spoja | ASME B 16.22 |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Veličina priključka [mm] | 35 mm |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta spoja | Lemljenje |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.43 Kilogram |
| Neto težina | 0.426 Kilogram |
| Volumen | 0.447 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162485163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |