Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Mjerila energije, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Grijanje, 2 baterije veličine AA, Radio OMS 868,95 MHz

014U0081

Mjerilo toplinske energije za stambene aplikacije

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.038
2 Težina sekundar. akum. kg0.010
Alat za puštanje u pogonSonoApp
Boja kućištaRAL 9010 bijela
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimenzija priključkaG 3/4
Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m]1.5 m
Duljina kabela osjetnika temperature [m]1.5 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energetska oznaka18 g
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostOut of scope
Integrirana komunikacijaNo integrated communication
Interval pohrane bilješki [Month]1 mo
Jedinica energijekWh (bez decimale)
Kalkulator za razred zaštiteIP65
Kol. baterija2
Kvs vrijednosti [m³/h]3.87 m³/h
Masa 1 primarne baterije kg0.019
Material DescriptionDN15R,qp1.5,110,H,EU,kWh,Radio+PI
Materijal u dodiru s medijomBrončani osjetnik
Materijal za Izolaciju kabelaPUR
MedijKvaliteta vode s pH vrijednošću od 7 do 9.5
Načelo mjerenja protokaUltrazvučno
Napon sekundarne baterije10 g
Nazivni tlak [bar]25 bar
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.]95 °C
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.]5 °C
Ograničenja temperature (obračun) [°C] [Max.]105 °C
Ograničenja temperature (obračun) [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°C] [Max.]55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]5 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.]95 % RH
OpisMjerilo toplinske energije za stambene aplikacije
Ovlašteno tijelo za odobrenje„Force” certifikacija
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaGrijanje
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]15 mm
Promjer osjetnika temperature [mm]5.2 mm
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
Radni vijek baterije [godine]16.0 yr
Razlika u ograničenju temperature (obračun) [K] [Max.]90.00 K
Razlika u ograničenju temperature (obračun) [K] [Min.]3.00 K
Razred okolišaE1 / M2
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
sekundar. baterija Broj baterije3.6 V
Skupina proizvodaMjerila energije
Standard točnostiKlasa 2 do EN1434
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]5 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-25 °C
Težina baterije1
Težina po akumulatoru, sekundar0,5 AA Lithium
Trajanje pohrane bilješki [Month]24 mo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UgradnjaPovrat
Ukupna masa za 2 sekundarne baterije kg0.010
Utor 1 modula sučeljaRadio OMS 868,95 MHz
Vrsta ili naziv baterijeAA Lithium (ER14505)
Vrsta napona priključka2 baterije veličine AA
Vrsta osjetnika temperaturePt 1000
Vrsta proizvodaSonoSelect 10
Vrsta zaslonaLCD
Vrste spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.948 Kilogram
Neto težina0.757 Kilogram
Volumen3.181 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425128332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm