Danfoss logo
RTW + Bidir 013G7120 Sensor Set

Kutija, RTW, dvosmjerno, Kutni

013G7120

RTW KOMBI. PAK. 15 MM

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijeli RAL 9016
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimenzija ventila15 mm
Dizajn osjetnikaRTW
KonstrukcijaKutni
Material DescriptionRTW combi pack 15mm
Medij osjetnikaTekućina
OpisRTW KOMBI. PAK. 15 MM
Product line03
RLV vrstabez RLV
Sadržaj kompleta2-elements
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088
SCIP dossier product nameRTW Combi pack 1
Skupina proizvodaTRV set
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.]28 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.]8 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta osjetnikaUgrađeni osjetnik
Vrsta pakiranjaKutija
Vrsta proizvodaRTW+ Bidir
Vrsta spoja na ventilRA
Vrsta spojniceBez spojnice
Vrsta ventiladvosmjerno

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.381 Kilogram
Neto težina0.38 Kilogram
Volumen0.564 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425119743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm