Danfoss logo
Komplet TRV, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Kutni-product-details

Komplet TRV, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Kutni

013G7058

RTRW-K + RLV-KS 1/2" angle

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijeli RAL 9016
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventila½"
Dizajn osjetnikaRTRW-K
KonstrukcijaKutni
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 an. RTRW-K blister
Medij osjetnikaTekućina
OpisRTRW-K + RLV-KS 1/2" angle
Product line03
RLV vrstaRLV-KS
Sadržaj kompleta2-elements
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
SCIP dossier product nameRLV-KS & RTRW-K Set
Skupina proizvodaKomplet TRV
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.]28 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.]8 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta osjetnikaUgrađeni osjetnik
Vrsta pakiranjaBlister
Vrsta proizvodaRTRW-K + RLV-KS
Vrsta spoja na ventilM30x1.5
Vrsta spojniceBez spojnice
Vrsta ventilanema ventila

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.92 Kilogram
Neto težina0.592 Kilogram
Volumen0.002 Cubic meter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC4620003280382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm