Danfoss logo
RA-KE_013G7042_L

Sklopovi razdjelnika, RTR-KE s koljenom, bez RLV, Ravni

013G7042

RTR-KE 15 S, w/elbow

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Ispitni tlak [bar]16 bar
Izlazna veličina spojaR 1/2
KonstrukcijaRavni
Kvs vrijednosti [m³/h] [Max.]2.50 m³/h
Material DescriptionRTR-KE 15 S, w/elbow
OpisRTR-KE 15 S, w/elbow
PrimjenaJednocijevni sustav
Product line03
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]0.60 bar
Karakteristike
Vrijednost
RLV vrstabez RLV
Sadržaj kompletaVentil
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e
SCIP dossier product nameRTR-KE Radiator valve w. elbow
Skupina proizvodaSklopovi razdjelnika
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura protoka [°C] [Max.]120 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina spoja uG 1/2
Vrsta proizvodaRTR-KE/KEW
Vrsta ventilaRTR-KE s koljenom

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.375 Kilogram
Neto težina0.374 Kilogram
Volumen0.327 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425127519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm