Danfoss logo
RTR-K Manifold

Sklopovi razdjelnika, RTR-K, Podni spoj

013G7041

RTR-K coupling, floor connection

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Ispitni tlak [bar]16 bar
Izlazna veličina spojaR 1/2
KonstrukcijaPodni spoj
Material DescriptionRTR-K Coupling, floor connection
OpisRTR-K coupling, floor connection
Primjena2-cijevni sustav
Product line03
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]0.60 bar
Karakteristike
Vrijednost
RLV vrstaRTR-K
Sadržaj kompletaVentil
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.7efd20c0-889e-478e-85a4-2e399d7c15e5
SCIP dossier product nameRTR-E & -KE Couplings
Skupina proizvodaSklopovi razdjelnika
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura protoka [°C] [Max.]120 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina spoja uG 3/4 A
Vrsta proizvodaRTR-K/KW
Vrsta ventilaCoupling

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.414 Kilogram
Neto težina0.406 Kilogram
Volumen0.344 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425126307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm