Danfoss logo
RTR-KE

Sklopovi razdjelnika, RTR-KE, Podni spoj

013G7040

RTR-KE coupling, floor connection

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Ispitni tlak [bar]16 bar
Izlazna veličina spojaR 1/2
KonstrukcijaPodni spoj
Material DescriptionRTR-KE Coupling, floor connection
OpisRTR-KE coupling, floor connection
PrimjenaJednocijevni sustav
Product line03
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Karakteristike
Vrijednost
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]0.60 bar
RLV vrstaRTR-KE
Sadržaj kompletaVentil
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSklopovi razdjelnika
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura protoka [°C] [Max.]120 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina spoja uG 3/4 A
Vrsta proizvodaRTR-KE/KEW
Vrsta ventilaCoupling

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.427 Kilogram
Neto težina0.41 Kilogram
Volumen0.336 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425126291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm