Danfoss logo
RTR 15/6T

Ventilis uronskom cijevi, RTR 15/6T, Zidni spoj

013G7010

RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ispitni tlak [bar]16 bar
Izlazna veličina spojaR 1/2
KonstrukcijaZidni spoj
Kvs vrijednosti [m³/h]2.00 m³/h
Material DescriptionRTR 15/6T
OpisRA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
PrimjenaJednocijevni sustav
Product line03
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Karakteristike
Vrijednost
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]0.60 bar
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
SCIP dossier product nameRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
Skupina proizvodaVentilis uronskom cijevi
Temperatura protoka [°C] [Max.]120 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina spoja uRp 1/2
Vrsta proizvodaRTR 15/6T

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.537 Kilogram
Neto težina0.516 Kilogram
Volumen0.993 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425126277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm