Danfoss logo
013G2173 Artificial RTR-N + RTR 7090 angle

Komplet TRV, Umjetni, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Kutni

013G2173

RA-N 15 A KOMPLET (VENTIL I OSJETNIK)

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijeli RAL 9016
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
Dizajn osjetnikaRTR 2000
KonstrukcijaKutni
Material DescriptionRA-N 15 A set (valve and sensor)
Medij osjetnikaPlin
OpisRA-N 15 A KOMPLET (VENTIL I OSJETNIK)
Product line03
RLV vrstabez RLV
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier product nameRTR-N Set 2
Skupina proizvodaKomplet TRV
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.]26 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.]5 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta osjetnikaUgrađeni osjetnik
Vrsta pakiranjaUmjetni
Vrsta proizvodaUmjetni GAS + RTR-N
Vrsta spoja na ventilRA
Vrsta spojniceStandardno
Vrsta ventilaRTR-N

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.402 Kilogram
Neto težina0.402 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm