Danfoss logo
Komplet TRV, Umjetni, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Ravni-product-details

Komplet TRV, Umjetni, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Ravni

013G2171

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijeli RAL 9016
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija ventilaDN 20
Dizajn osjetnikaRTR 2000
KonstrukcijaRavni
Material DescriptionRA-N straight DN20 + RTR7097
Medij osjetnikaPlin
OpisRTR-N valve, RTR 7097 sensor
Product line03
RLV vrstabez RLV
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaKomplet TRV
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.]23 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.]14 °C
UL odobrenjeNo
Vrsta osjetnikaUgrađeni osjetnik
Vrsta pakiranjaUmjetni
Vrsta proizvodaUmjetni GAS + RTR-N
Vrsta spoja na ventilRA
Vrsta spojniceStandardno
Vrsta ventilaRTR-N

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.537 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina0.537 Kilogram