Danfoss logo
013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

Komplet TRV, Umjetni, RTR 2000, DN 15, Ravno s koljenom

013G2170

RA-KE 15 S KOMPLET (VENTIL I OSJETNIK)

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijeli RAL 9016
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
Dizajn osjetnikaRTR 2000
KonstrukcijaRavno s koljenom
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
Medij osjetnikaPlin
OpisRA-KE 15 S KOMPLET (VENTIL I OSJETNIK)
Product line03
RLV vrstabez RLV
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaKomplet TRV
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.]26 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.]5 °C
UL odobrenjeNo
Vrsta osjetnikaUgrađeni osjetnik
Vrsta pakiranjaUmjetni
Vrsta proizvodaUmjetni GAS + RTR-K/KE
Vrsta spoja na ventilRA
Vrsta spojniceStandardno
Vrsta ventilaRTR-KE

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.536 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina0.536 Kilogram