Danfoss logo
Komplet TRV, Umjetni, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Ravni-product-details

Komplet TRV, Umjetni, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Ravni

013G2159

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijeli RAL 9016
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija ventilaDN 15
Dizajn osjetnikaRTR 2000
KonstrukcijaRavni
Material DescriptionRTR-N 15 and RTR7097
Medij osjetnikaPlin
OpisRTR-N valve, RTR 7097 sensor
Product line03
RLV vrstabez RLV
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.4fccb9c4-a804-4efb-9653-68d42028629f
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier product nameRTR-N Set 1
Skupina proizvodaKomplet TRV
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.]23 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.]14 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta osjetnikaUgrađeni osjetnik
Vrsta pakiranjaUmjetni
Vrsta proizvodaUmjetni GAS + RTR-N
Vrsta spoja na ventilRA
Vrsta spojniceStandardno
Vrsta ventilaRTR-N

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.4 Kilogram
Neto težina0.4 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm