Danfoss logo
013G2155 RTR-N 20 Valve and sensor angle

Komplet TRV, Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Kutni

013G2155

RTR-N 20 A KOMPLET (VENTIL I OSJETNIK)

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijeli RAL 9016
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 20
Dizajn osjetnikaRTR 2000
KonstrukcijaKutni
Material DescriptionRA-N 20 A set (valve and sensor)
Medij osjetnikaPlin
OpisRTR-N 20 A KOMPLET (VENTIL I OSJETNIK)
Product line03
RLV vrstabez RLV
Sadržaj kompleta2-elements
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaKomplet TRV
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.]26 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.]5 °C
UL odobrenjeNo
Vrsta osjetnikaUgrađeni osjetnik
Vrsta pakiranjaBlister
Vrsta proizvodaGas + RTR-N
Vrsta spoja na ventilRA
Vrsta spojniceStandardno
Vrsta ventilaRTR-N

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.548 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina0.548 Kilogram