Danfoss logo
013G2153 RTR-N 15 Valve and sensor angle

Komplet TRV, Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Kutni

013G2153

RTR-N 15 A KOMPLET (VENTIL I OSJETNIK)

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijeli RAL 9016
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
Dizajn osjetnikaRTR 2000
Izlazna veličina spoja28 mm
KonstrukcijaKutni
Material DescriptionRA-N 15 A set (valve and sensor)
Medij osjetnikaPlin
OpisRTR-N 15 A KOMPLET (VENTIL I OSJETNIK)
Product line03
RLV vrstabez RLV
Sadržaj kompleta2-elements
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaKomplet TRV
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.]26 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.]5 °C
UL odobrenjeNo
Veličina spoja u28 mm
Vrsta osjetnikaUgrađeni osjetnik
Vrsta pakiranjaBlister
Vrsta proizvodaGas + RTR-N
Vrsta spoja na ventilRA
Vrsta spojniceStandardno
Vrsta ventilaRTR-N

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.412 Kilogram
Neto težina0.412 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420121628