Danfoss logo
013G2144 RTR-G 15 Valve and sensor straight

Komplet TRV, Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 15, Ravni

013G2144

RTR-G 15 S KOMPLET (VENTIL I OSJETNIK)

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijeli RAL 9016
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
Dizajn osjetnikaRTR 2000
KonstrukcijaRavni
Material DescriptionRA-G 15 S set (valve and sensor)
Medij osjetnikaPlin
OpisRTR-G 15 S KOMPLET (VENTIL I OSJETNIK)
Product line03
RLV vrstabez RLV
Sadržaj kompleta2-elements
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaKomplet TRV
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.]26 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.]5 °C
UL odobrenjeNo
Vrsta osjetnikaUgrađeni osjetnik
Vrsta pakiranjaBlister
Vrsta proizvodaGas + RTR-G
Vrsta spoja na ventilRA
Vrsta spojniceStandardno
Vrsta ventilaRTR-G

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.618 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina0.618 Kilogram